/content/hbtbt/ae/en/search-results.html
×
Socket
Socket

ZEIT UND KOSTEN SPAREN MIT SOCKETLINE

Die schnelle und kostengünstige plug-and-play Elektroinstallation mit Wago oder Wieland Steckverbindern ist eine innovative Art, Schalter und Steckdosen zu installieren

Socketline ist ein komplett vorkonfektioniertes System für die Installation in Hohlwänden. Die Verwendung von Wieland- oder WAGO Steckverbindern sorgt für eine garantiert fehlerfreie Installation. Dies reduziert die Installationszeit um bis zu 70 % und die Gesamtkosten um bis zu 35%. Durch das plug-and-play System ist Socketline überaus flexibel und kann einfach wieder ausgetauscht- und sogar wiederverwendet werden. Gerade in einer Zeit mit hohem Fachkräftemangel ist Socketline das ideale System für Projekte mit sich wiederholenden Raumstrukturen.
Schritt 1: Kontaktieren Sie uns
Benutzen Sie das Kontaktformular
Schritt 2: Lassen Sie Ihr Projekt bewerten
Wir analysieren Ihr Projekt und bieten Ihnen die notwendigen Produkte maßgeschneidert an
Schritt 3: Finalisieren Sie Ihr Projekt und sparen Sie Zeit und Geld
Wir helfen Ihnen, das Projekt kosten- und zeiteffektiv zu realisieren

Ihre Vorteile mit Socketline
  • Setzen Sie Ihr Fachpersonal da ein, wo es wirklich notwendig ist (Socketline kann auch von elektrisch nicht unterwiesenen Kräften installiert werden)
  • Planen und kalkulieren Sie Projekte effizienter und verlässlicher
  • Installieren Sie flexibel und binnen kurzer Zeit
  • Sparen Sie bis zu 35% Gesamtkosten ein
  • Reduzieren Sie kostspielige und ressourcenintensive Nacharbeiten durch verpolungssichere Stecker
  • Nachhaltig durch Wiederverwendbarkeit

Sprechen Sie mit einem Honeywell PEHA Experten

Füllen Sie das Formular aus, damit sich einer unserer Experten mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.