/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Câbles

    Connecteur Galaxy

    Discontinué

    Les fils de déclenchement Galaxy Honeywell sont compatibles avec une gamme de logiciels et d’outils de programmation qui permettent à l’utilisateur de programmer et de contrôler ses systèmes de sécurité.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les fils de déclenchement Galaxy Honeywell sont compatibles avec une gamme de logiciels et d’outils de programmation qui permettent à l’utilisateur de programmer et de contrôler ses systèmes de sécurité. La gamme Galaxy Dimension de systèmes de sécurité est une solution de sécurité entièrement intégrée pour les intrusions et le contrôle de porte pour les installations de sécurité commerciales de taille moyenne à grande. Elle confère à vos clients un système intuitif dans un kit rentable et pleinement conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Grâce à une capacité sans fil innovante et des options de gestion conviviale et distante, la gamme permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôle d’accès des portes à l’aide de modèles d’accès et des statuts de groupe définis
    • Possibilité de mise hors service automatique des zones situées derrière une porte via un lecteur de badges
    • Possibilité d’identifier instantanément les événements à l’aide de plans d’étage réalistes avec WIN-PAK pour Galaxy
    • Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôler (les intrusions sont consignées dans un historique distinct)
    • Options de communications GPRS, Ethernet, RTC et USB
    • Possibilité de définir des groupes via les lecteurs de contrôle de porte
    • Commande d’évacuation permettant de déverrouiller les portes en cas d’incendie
    Certificats::
    • EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security