/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Convertisseurs

    Convertisseur MB-Secure BUS-1 IB2 

    Convertisseur MB-Secure BUS-1 IB2 

    Aperçu

    Le convertisseur MB-Secure BUS-1 IB2 permet le fonctionnement des modules BUS-1 sur une centrale d’alarme anti-intrusion MB-Secure pour une mise à niveau rentable des systèmes existants vers MB-Secure tout en conservant la plupart des périphériques BUS-1. La connexion à MB-Secure est établie sur IB2-BUS, ce qui permet une installation dans le boîtier ou sur le terrain, la programmation est effectuée via IQ Panel Control. Les deux lignes BUS-1 prenant en charge au total 126 dispositifs/adresses sont équipées de fusibles électroniques à réinitialisation automatique. Grâce à la fonction de test BUS-1 intégrée, il est possible d’effectuer des tests simples et indépendants du panneau des dispositifs BUS-1.

    Caractéristiques et avantages :
    • 1 ligne IB2-BUS vers MB-Secure, longueur max. 2000 m (2187 yd)
    • 2 lignes BUS-1 pour 63 périphériques BUS-1 chacun, avec une longueur de câble maximale de 1000 m (1093 yd)
    • Lignes BUS-1 équipées de fusibles électroniques indépendants à réinitialisation automatique
    • Dispositif de test BUS-1 intégré avec LED
    • Bornes à vis enfichables
    • Boîtier en plastique avec couvercle et contact de mur protégé contre le sabotage
    • Peut être installé dans le boîtier du contrôleur ou à l’extérieur.
    Certifications :
    • EN 50131-3, sécurité de grade 3 et catégorie environnementale II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security