/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtier

    Enceinte ACS PRO 48,2 cm (19 po)

    Enceinte ACS PRO 48,2 cm (19 po)

    Aperçu

    L’ACS PRO permet aux utilisateurs de gérer leur système en toute sécurité en conjonction avec le logiciel de contrôle d’accès dédié IQ MultiAccess. La conception ergonomique (connecteurs à emboitement facile et l’approche RJ45 « en un clic ») facilite l’installation, l’utilisation et l’entretien.

    L’armoire à châssis de 48,2 cm (19 po) est la solution alternative à l’armoire murale standard. Cette enceinte peut être montée dans n’importe quel châssis de 48,2 cm (19 po) avec une profondeur d’au moins 450 mm (17,7 po), ce qui permet d’économiser de l’espace d’installation, en la mettant dans une armoire ou un châssis 48,2 cm (19 po) déjà présent. Avec seulement 2 U de hauteur, de nombreux systèmes ACS PRO peuvent être installés à haute densité, tout en offrant une sécurité contre le vandalisme ou le sabotage.

    L’armoire facilite l’installation, avec plusieurs options d’entrée de câble, y compris une entrée de câble de raccordement sans avoir à retirer le connecteur RJ45. Cela permet une installation simple et rapide. Un câble multicœur standard peut être installé via l’une des huit débouchures, pour presse-étoupe PG 16 La solution d’entrée de câbles rend difficile pour les ingénieurs de terrain d’autres services de retirer l’enceinte inopinément et donc d’altérer le système de contrôle d’accès. Les options disponibles comprennent un insert de plaque avant facile à glisser pour 24 connecteurs de coupleur RJ45 Keystone CAT 6a qui peuvent être montés à l’avant.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conçu pour un contrôleur ACS PRO (ACS4C3-2 avec licences) jusqu’à 8 portes.
    • Inclut une alimentation intégrée avec prise IEC et de la place pour une batterie 12V / 7Ah.
    • Les LED de signalisation à l’avant facilitent l’identification des défaillances et des alarmes. Anti-sabotage disponible pour le boîtier (capot, extraction).
    • Options de câblage flexibles selon les besoins, entrée de câble par défaut par l’arrière, optionnellement possible à l’avant avec connecteurs RJ45.
    • Facile à entretenir et à entretenir grâce au rail coulissant en option.
    • Dimensions de montage 2U × 48,2 cm (19 po)
    • Dimensions du boîtier 80 mm (H) × 418 mm (L) × 430 mm (P)
    • Tension de sortie du bloc d’alimentation 13,8 V c.c. à 3,3 A
    • Valeur nominale maximale en BTU : 160 BTU/h
    Certifications :
    • CEM/CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security