/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges et modules

    Module de connexion universel

    Module de connexion universel

    Aperçu

    Le module de connexion universel a été spécialement conçu pour adapter les capteurs et les détecteurs avec technologie de connexion conventionnelle au système BUS -1. Il est également possible d’activer un indicateur de signal via une sortie semi-conductrice ; en d’autres termes, un indicateur ou un dispositif de signalisation supplémentaire parallèle peut être activé.

    Le détecteur à taux d’augmentation a une fonction de nettoyage et il est terminé par une thermistance de 12,1. La sortie semi-conducteur pour l’indicateur de signal accepte les petites dimensions et la technologie à 3 fils qui préserve le noyau assure une installation efficace en termes de temps et de coûts. Les dimensions réduites et la technologie à 3 fils protégeant l’âme du câble garantissent une installation efficace en termes de temps et de coûts.

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie BUS 3 fils à économie de fil
    • En outre, 1 groupe de détecteurs différentiels intégré avec affichage LED
    • Approbation VdS selon classe C
    Certifications :
    • G197059 (IDT), Classe C
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security