/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Bloc d’alimentation Galaxy® Dimension

    La gamme Galaxy® Dimension des systèmes de sécurité est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales.

    Aperçu

    La gamme Galaxy® Dimension des systèmes de sécurité est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales. Elles confèrent à vos clients un système intuitif dans un kit rentable et pleinement conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Grâce à une capacité sans fil innovante et des options de gestion conviviale et distante, la gamme permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôle d’accès des portes à l’aide de modèles d’accès et de l’état de mise en service des groupes
    • Possibilité de mise hors service automatique des zones situées derrière une porte grâce à un lecteur de badge
    • Gestion automatique et à distance des utilisateurs possible
    • Possibilité d’identifier instantanément les événements à l’aide de plans d’étage réalistes avec WIN-PAK pour Galaxy
    • Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôleur
    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010