/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Programmateurs

    Clé SPI pour Galaxy Dimension

    La gamme Galaxy Dimension des systèmes de sécurité est une solution de sécurité pour détecter les intrusions et contrôler les portes. La clé SPI est vide et copie la configuration dans les systèmes hybrides anti-intrusion pour grandes installations.

    Aperçu

    La gamme de systèmes de sécurité Galaxy Dimension est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales. La clé SPI Galaxy Dimension est vide et copie la configuration dans les systèmes hybrides anti-intrusion pour les grandes installations. Sa capacité sans fil innovante permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles. Elle offre une fonction de télémaintenance complète, y compris la programmation hors ligne, le contrôle en temps réel et la création de rapports de diagnostic. La Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) apporte des capacités complètes de service à distance, y compris la programmation hors ligne, le contrôle en temps réel et la génération de rapports de diagnostic pour toute la gamme Galaxy. Le logiciel User Management Suite (UMS) est une solution puissante pour PC permettant de contrôler et administrer un système Galaxy installé en local sur un ordinateur en réseau, ou de contrôler plusieurs systèmes à distance dans le monde entier à partir des lignes téléphoniques ou de réseaux étendus (WAN).

    Caractéristiques et avantages:
    • Programmation des chargements et téléchargements
    • Téléchargement du journal des événements d’alarmes et contrôle d’accès
    • Inspection de routine à distance (RRI, Remote Routine Inspection)
    • Clavier virtuel pour les fonctions de contrôle
    • Assistance par clavier en ligne
    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security