/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Émetteurs et récepteurs

    Contrôleur sans fil Le Sucre

    Discontinué

    Conçue pour répondre aux besoins des propriétaires, Le Sucre est une centrale d’alarme à technologie radio fonctionnant avec un clavier et des détecteurs sans fil. Il utilise la fréquence radio européenne 868 MHz.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Conçu pour répondre aux besoins des propriétaires, Le Sucre est une centrale d’alarme sans fil avec un lecteur d’étiquettes sans fil et des détecteurs sans fil. Il fonctionne à la fréquence radio européenne 868 MHz. Doté d’une portée supérieure à 1 000 mètres en espace ouvert, il comprend un module GPRS pour les notifications et transmissions d’alarmes. Pour les installateurs, Le Sucre a l’avantage d’augmenter considérablement la vitesse et la qualité des installations : Tous les périphériques de la gamme sont liés par des fréquences radio. Aucun câble n’est nécessaire pour la connexion à la centrale d’alarme, ce qui permet d’aller plus vite et de ne pas modifier l’apparence du site d’installation. Cela signifie que chaque périphérique peut être placé de façon à garantir une transmission parfaite, ce qui, en plus de représenter un gain de temps, assure une fiabilité optimale du système.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie sans fil condensée
    • Boîtier compact
    • Alimentation de secours en cas de coupure de courant
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security