/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Émetteurs et récepteurs

    Récepteur sans fil RF BUS-2

    Discontinué

    Récepteur sans fil RF BUS-2

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le récepteur sans fil RF BUS-2 est utilisé pour étendre et compléter les systèmes de détection de dangers compatibles qui fournissent un BUS-2 (MB12/24/48/100.10). Le récepteur sans fil RF BUS-2 permet de configurer et d’utiliser un système d’alarme radio bidirectionnel doté de la technologie radio la plus avancée.

    Ce coupleur RF BUS-2 fournit les fonctions d’une passerelle connectée d’un côté à la centrale d’alarme de détection de dangers au moyen d’une connexion BUS-2 filaire. De l’autre côté, le récepteur sans fil RF BUS-2 peut adresser jusqu’à 16 utilisateurs radio via la connexion radio bidirectionnelle. Chaque récepteur sans fil RF BUS-2 fonctionne comme une cellule radio autonome dans sa plage de transmission et de réception. Le système radio innovant offre de nouveaux moyens pour protéger des vies humaines et les biens de valeur. Développé dès le début en tant que système combiné, il est conçu pour protéger les résidences privées, et les espaces commerciaux de petite ou grande taille. En cas de danger imminent, tel qu’un cambriolage, un braquage à main armée et même un incendie, il envoie de manière fiable une alarme via les sirènes de la centrale d’alarme de détection des intrusions connectée.

    Le système radio peut être intégré dans les centrales de détection des intrusions suivantes : 561-MB12, 561-MB24, 561-MB48 et 561-MB100.

    Le récepteur sans fil RF BUS-2 (n° d’article 015600.01) est utilisé comme passerelle radio entre la technologie radio et le BUS-2. C’est pourquoi aucune centrale radio de détection des intrusions dédiée n’est requise.

    Pendant la mise en service du système radio, les utilisateurs radio sont lus et affectés en permanence au récepteur sans fil RF BUS-2 via une adresse unique.

    La mise en service et la programmation du système radio se font facilement à l’aide d’un PC/ordinateur portable via le logiciel de paramétrage WINFEM Advanced et/ou IQ Panel Control.

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie de transmission radio avancée
    • 24 canaux radio en tout, distribués sur 2 bandes radio
    • Système radio sans fil sur base BUS-2 intégrée
    • Chaque utilisateur radio a une adresse unique
    • Sondage radio pour tous les utilisateurs de radio bidirectionnelle
    • Surveillance permanente de la disponibilité du chemin de transmission radio
    • Surveillance intelligente des signaux externes pour détecter les signaux radio qui n’appartiennent pas au système
    • Surveillance des fonctions de tous les utilisateurs radio affectés au système
    • Surveillance de l’altération de tous les utilisateurs radio
    • Mode de révision radio pour déterminer la plage d’installation
    • Connexion aux unités centrales de détection des intrusions via BUS-2
    • Mise en service simple grâce au mode d’installation du logiciel de programmation WINFEM Advanced, respectivement IQ Panel Control
    Certifications :
    • G108504 (IDT), Classe B