/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Contrôleur de porte Honeywell

    C’est un module de contrôle de porte utilisé à des fins de sécurité.

    Aperçu

    C’est un module de contrôle de porte utilisé à des fins de sécurité. Contrôleur de porte (DCM) avec unité d’alimentation électrique pour Galaxy Dimension. Module DCM associé à un module d’extension RIO ou d’alimentation dans un boîtier en métal pour une plus grande facilité d’installation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 2 portes contrôlées par chaque DCM
    • Accès intégré basé sur la zone et contrôle anti-intrusion. Aucun accès à la zone si celle-ci est définie. Réduit le risque de fausses alertes.
    • Jusqu'à 1 000 utilisateurs
    • Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôleur (les intrusions sont consignées dans un journal distinct)
    • Programmations hebdomadaires entièrement personnalisables afin de contrôler les accès, la mise en service automatique et les fonctions de sortie.