/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges

    Carte OmniProx pour système d’accès Honeywell

    Discontinué

    Les cartes Honeywell Access Systems™ Omniprox sont conçus pour les lecteurs OmniProx. Les cartes OmniProx ISO sont des cartes plastifiées PVC que l’on peut imprimer sur les deux faces en utilisant la plupart des imprimantes standard pour cartes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les cartes d’accréditation Honeywell Access Systems™ Omniprox sont conçues pour fonctionner avec les lecteurs OmniProx. Les cartes OmniProx ISO sont des cartes plastifiées PVC que vous pouvez imprimer sur les deux faces en utilisant la plupart des imprimantes standard pour cartes. La gamme de produits OmniProx, basée sur la technologie 125 kHz, est basée sur RFID et offre une excellente portée de détection sans contact. Les modèles ISO acceptent aussi le poinçonnage de fentes verticales ou horizontales. Pour une utilisation plus intensive, une version à clapet dotée d’une fente verticale est disponible ; elle comporte une coque en ABS rigide et est construite en PVC pour plus de durabilité. Les cartes d’accréditation OmniProx sont disponibles en plusieurs configurations courantes ou sur commande lorsque l’utilisateur spécifie le code du site et la gamme de cartes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Numérotation externe facilitant l’identification et le contrôle
    • Disponibles avec une bande magnétique à haute coercivité pour des capacités supplémentaires
    • Paquets de 25 unités individuellement emballées et étiquetées pour plus de flexibilité et de commodité
    • Construction PVC résistante aux fissures et cassures
    • Disponibles en format standard 26 bits ou Honeywell 34 bits
    Certificats::
    • Conformité ISO