Badges
Carte FlexISO Indala®
Les cartes de proximité Indala® FlexISO sont aussi fines qu’une carte bancaire, conformes à la norme ISO 7813 et présentent une épaisseur nominale de 0,03 po (0,76 mm).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les cartes de proximité Indala® FlexISO sont aussi fines qu’une carte bancaire, conformes à la norme ISO 7813 et présentent une épaisseur nominale de 0,03 po (0,76 mm). La carte FlexISO peut utiliser diverses technologies d’identification. Les photos et graphiques numériques peuvent être imprimés directement sur le recto de la carte à l’aide d’un système d’impression par sublimation. Vous pouvez scanner des codes-barres sur la carte pour les systèmes de contrôle de durée/présence. FlexISO est compatible avec les lecteurs FlexPass® 125 kHz d’Indala.
Voici les options personnalisées disponibles : illustrations, encre UV, hologramme en surface ou intégré et un module de puce intelligente à contact ajouté. La technologie FlexSecur propose un niveau de sécurité supplémentaire via un processus de vérification par lecture où le champ de données est entièrement encodé sur la carte afin d’éviter toute duplication non souhaitée.