/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Badges

    Périphériques d’alarme sans fil de gamme Keyfob (porte-clés)

    Discontinué

    Le périphérique d’alarme sans fil de la gamme de porte-clés offre à vos clients un contrôle personnalisé de leur système de sécurité. Il est pratique de contrôler les éclairages et les appareils.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les porte-clés sans fil permettent d’offrir à vos clients le contrôle personnalisé de leur système de sécurité, plus de praticité grâce au contrôle des dispositifs d’éclairage et des appareils. En résumé une plus grande tranquillité d’esprit, puisqu’ils savent qu’il leur suffit d’appuyer sur un ou deux boutons pour que les secours arrivent. Du porte-clés à quatre boutons TCE800M d’entrée de gamme au dispositif bidirectionnel TCC800M avancé pouvant vous indiquer l’état du système sur demande, la gamme de porte-clés sans fil à distance permet une protection personnelle facile à utiliser, que vos clients peuvent emmener partout avec eux.

    Les porte-clés sont également contrôlés et entièrement étanches pour une aide d’urgence dans toutes les conditions climatiques et elles sont fréquemment utilisées en cas de besoin d’un bouton d’urgence. Les accessoires disponibles / fournis avec ces modèles présentent plusieurs possibilités de port pour un usage mobile ou une fixation sur les murs ou sous les tables.

    Les porte-clés sans fil facilitent l’utilisation des systèmes Honeywell et offrent une plus grande praticité, plus de confort et une plus grande tranquillité d’esprit à vos clients. Notre vaste gamme de porte-clés sans fil à distance offre une certaine polyvalence pour toutes les applications sans fil.

    Caractéristiques et avantages:
    • Cryptage avec roue codeuse
    • Portée radio jusqu’à 500 m en champ libre
    • Bi-directionnel
    • Compatibilité avec les gammes de contrôleurs Honeywell : Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex et Dimension, Galaxy G2(1) et Vista(2)
    • Batteries au lithium longue durée
    • Voyants DEL pour le retour des utilisateurs
    • Icônes pour des fonctionnalités simples et faciles à comprendre
    Certificats::
    • HSG-KEYFOBS-03-EN(0515)DS-E Mai 2015