Badges
Lecteur de badges OmniAssure
Le lecteur de cartes Omni Assure d’Honeywell est une gamme de lecteurs de cartes à puces sans contact de 13,56 MHz offrant une fiabilité exceptionnelle avec une plage de lecture homogène et une facilité d’installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs de carte Omni Assure peuvent moderniser la plupart des systèmes de proximité standard Honeywell ou Wiegand. Ils sont faciles à installer sans rebranchement. Les versions de lecteur comprennent uniquement un lecteur de cartes à puces, un lecteur de cartes à puces plus un clavier, et un lecteur de transit de cartes à puces multi-technologies. Tous les lecteurs à montage mural sont vendus sous forme de meneau avec un kit de montage sur un boîtier en option. Chaque lecteur Omni Assure intègre la technologie de cartes à puces permettant la prise en charge simultanée sur chaque carte des applications MIFARE Classic et DES Fire 0.6, et de nombreuses autres applications.
Caractéristiques et avantages:- Cartes MIFARE Classic simples à commander, de type cartes de proximité (prêtes à commander)
- Lecteur MIFARE simple à commander pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Possibilité d’utiliser la technologie Flash-on-card pour gérer les clés de sécurité et
- modifier les caractéristiques de fonctionnement du lecteur
- Gestion de projets disponible en option
- Compatible avec la norme ISO14443 13,56 MHz
- Technologies RFID - MIFARE Classic, DES Fire 0.6.