Badges
Carte PVC OmniProx
Les cartes d’accréditation Honeywell Access Systems™ OmniProx sont conçues pour les lecteurs OmniProx. La gamme de produits OmniProx, qui s’appuie sur la technologie 125 kHz, intègre la RFID et offre une excellente portée de détection sans contact.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les cartes d’accréditation Honeywell Access Systems™ OmniProx sont conçues pour les lecteurs OmniProx. La gamme de produits OmniProx, basée sur la technologie 125 kHz, est basée sur RFID et offre une excellente portée de détection sans contact. Les cartes OmniProx ISO sont des cartes plastifiées PVC que l’on peut imprimer sur les deux faces en utilisant la plupart des imprimantes standard pour cartes. Les modèles ISO acceptent aussi le poinçonnage de fentes verticales ou horizontales. Pour une utilisation plus intensive, une version à clapet dotée d’une fente verticale est disponible ; elle comporte une coque en ABS rigide et est construite en PVC pour plus de durabilité. Les cartes d’accréditation OmniProx sont disponibles en plusieurs configurations courantes ou sur commande lorsque l’utilisateur spécifie le code du site et la gamme de cartes.
Caractéristiques et avantages:- Compatibilité universelle avec tous les lecteurs compatibles Honeywell OmniProx et HID® Prox, ainsi qu’avec les lecteurs multi-technologies prenant en charge la technologie HID Prox.
- Numérotation externe facilitant l’identification et le contrôle
- Disponibles avec une bande magnétique à haute coercivité (4 000 Oe non codée) pour des capacités supplémentaires
- Paquets de 25 unités individuellement emballées et étiquetées pour plus de flexibilité et de commodité pour les revendeurs
- Construction PVC résistant aux fissures et cassures tout en offrant des délais de lecture courts
- Disponibles en format conforme ISO et en blister
- Disponibles en format standard 26 bits ou Honeywell 34 bits