Badges d'accréditation mobiles
Badge de contrôle d’accès Honeywell Security
La gamme Galaxy® Dimension comporte des systèmes d’alarme anti-intrusion. Elle regroupe des solutions de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrées, destinées aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Security La gamme Galaxy® Dimension comporte des systèmes d’alarme contre les intrusions. La gamme de systèmes de sécurité est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales. Elle confère à vos clients un système intuitif dans un kit rentable et pleinement conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Grâce à une capacité sans fil innovante et des options de gestion conviviale et distante, la gamme permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles. La gamme Galaxy® Dimension des systèmes de sécurité est une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales. Elles confèrent à vos clients un système intuitif dans un kit rentable et pleinement conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Grâce à une capacité sans fil innovante et des options de gestion conviviale et distante, la gamme permet d’obtenir des solutions de sécurité fiables et de qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les applications commerciales et industrielles. La solution Galaxy Dimension associe les meilleures fonctionnalités anti-intrusion et de contrôle d’accès dans un système unique et intégré. L’installation et la programmation d’un système de sécurité complet sont plus simples, plus rapides et plus efficaces. Vous n’avez qu’un seul système à installer et à gérer, un point de contact avec le support technique, une session de formation à l’utilisation du système, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Un système anti-intrusion et de contrôle d’accès combiné, proposant à l’utilisateur une utilisation extrêmement pratique tout en maintenant un niveau de sécurité maximal à tout moment. Le module de contrôle d'accès (DCM) Galaxy permet d’exploiter les capacités de contrôle d’accès flexibles. Chaque module de contrôle d’accès apporte une sécurité pleinement intégrée pour deux portes maximum. La conception intégrée permet aux installateurs de planifier un système plus facilement. Vous devez d’abord décider des zones (groupes) à protéger. Il vous suffit alors d’attribuer les portes, les détecteurs et les modèles d’utilisateur à chaque zone comme requis. Le système s’occupe du reste. Rien de plus simple !
Caractéristiques et avantages:- Jusqu’à 520 zones
- Jusqu’à 64 portes contrôlées
- Protection de 32 groupes maximum
- Jusqu’à 1 000 utilisateurs
- Jusqu’à 67 programmations hebdomadaires disponibles
- Jusqu’à 32 horaires de vacances annuels
- Contrôle d’accès des portes à l’aide de modèles d’accès et des statuts de groupe définis
- Possibilité de mise hors service automatique des zones situées derrière une porte via un lecteur de badges
- Possibilité de gréer automatiquement et à distance les utilisateurs dans jusqu’à 5 contrôleurs Galaxy avec WIN-PAK pour Galaxy
- Possibilité d’identifier instantanément les événements à l’aide de plans d’étage réalistes avec WIN-PAK pour Galaxy
- Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôler (les intrusions sont consignées dans un historique distinct)
- Options de communications GPRS, Ethernet, RTC et USB
- Possibilité de définir des groupes via les lecteurs de contrôle de porte
- Commande d’évacuation permettant de déverrouiller les portes en cas d’incendie
- Jusqu’à 32 canaux de vérification audio
- Interface en plusieurs langues
- Application mobile de télécommande GX pour la télégestion d’un maximum de 20 sites via un seul appareil intelligent
- La gamme Galaxy Dimension a été testée de manière indépendante et est conforme aux normes EN50131-3:2009, EN50131-6:2008 et PD6662:2010
- Compatible avec les lecteurs Wiegand
- Jusqu'à 8 modules d'interface sans fil (RF portal)
- Jusqu’à 192 zones sans fil
- Jusqu’à 100 badges format porte-clé
- Repérage audio automatique (technologie brevetée « Agile Routing »)
- Gamme complète de détecteurs anti-intrusion et environnementaux filaires et sans fil
- EN50131-1
- CE
- ULC