Périphériques de verrouillage
Demi-cylindre à profil rond Euro/Suisse
Demi-cylindre à profil rond Euro/Suisse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Demi-cylindre de serrure électronique de profil rond Euro/Suisse pour le contrôle d’accès des portes. Système autonome, pas de câblage, montage au lieu d’un cylindre de verrouillage normal selon EURO-PZ ou profil suisse.
Caractéristiques et avantages :- Nbre de transpondeurs selon version du logiciel
- enregistre jusqu’à 1000 événements
- Initialisation via le dispositif de programmation
- Membre du réseau virtuel
- Les autorisations sont sur le transpondeur
- Pas de mise à jour des autorisations au niveau du cylindre nécessaire
- Transfert de données via le transpondeur
- Distribution des transpondeurs bloqués via liste noire
- Utilisation dans les portes de protection incendie jusqu’à 30 °C (86 °F) en attente
- Cycle de vie de la batterie : environ 40 000 opérations ou 4 ans