/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Périphériques de verrouillage

    Intégration du verrouillage sans fil Pro-Watch et Allegion

    Intégration de l'AD-400 d'Allegion et d'autres serrures sans fil avec le système de gestion d'accès Pro-Watch et la suite de sécurité intégrée de Honeywell

    Aperçu
    Pro-Watch® 6.5.1 s'intègre parfaitement à la famille de serrures sans fil AD-400 d'Allegion, vous permettant d'étendre le contrôle d'accès en ligne sans le coût de l'exécution d'un câblage supplémentaire en utilisant un système modulaire. plateforme qui peut être mise à niveau en fonction de l’évolution des besoins.
    Utilisant une technologie sans fil cryptée, les serrures Allegion communiquent en temps réel avec Pro-Watch, permettant aux utilisateurs de gérer et de surveiller les portes connectées sans fil similaires aux portes filaires traditionnelles.
    Les verrous Allegion communiquent sans fil avec le module d'interface du panneau (PIM) qui prend en charge jusqu'à 16 verrous. La communication sans fil entre les serrures et le PIM utilise Cryptage AES 128 bits pour garantir la sécurité. Le PIM est câblé via RS-485 directement à le contrôleur intégré PW7K1IC permettant de contrôler jusqu'à 64 serrures AD-400 par contrôleur.
    Avec une variété de facteurs de forme différents, les serrures Allegion peuvent être installées ou modernisées pour de nombreuses applications différentes en matière de sécurité et d'exigences technologiques. Allégion les serrures sans fil sont disponibles dans des configurations cylindriques, à mortaise et de garniture de sortie, et répondent aux exigences de qualité commerciale 1 et UL 294. Toutes les offres de serrures sont disponibles en version à bande magnétique, à clavier, multi-technologie ou multitechnologie avec des configurations de tête de lecteur de clavier et une grande variété de styles et de finitions de levier différents.
    De nombreux modèles et configurations de verrous sans fil Allegion sont disponibles pour l'intégration avec Pro-Watch. Contactez votre représentant Honeywell pour plus d'informations.Caractéristiques et avantages:
    • Communication en temps réel avec Pro-Watch utilisant le protocole sans fil 900 MHz pour une portée sans fil supérieure
    • Jusqu'à 64 appareils AD-400 par contrôleur PW7K1IC
    • Jusqu'à 16 appareils AD-400 par module d'interface de panneau (PIM)
    • Jusqu'à 8 PIM par port RS-485
    • Communication sans fil cryptée AES 128 bits
    • Matériel ANSI/BHMA Grade 1 offrant le plus haut degré de sécurité physique
    • Surveillance et contrôle des événements en temps réel
    • Prend en charge les formats de cartes HID Prox, iClass CSN, MIFARE et DESFire
    • Têtes de lecteur modulaires pouvant être mises à niveau sur site en fonction de l'évolution des exigences technologiques ou de sécurité
    • Grande variété de poignées et de finitions personnalisées disponibles
    • Serrures de porte de passage disponibles avec garniture de porte à mortaise, cylindrique ou de sortie de qualité commerciale
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security