/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    locking devices

    Intégration du verrou sans fil Pro-Watch et Assa Abloy Aperio

    Discontinué

    Intégration de la famille de serrures sans fil Assa Abloy Aperio avec le système de gestion des accès Pro-Watch et la suite de sécurité intégrée de Honeywell

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Pro-Watch® 6.5.1 s'intègre parfaitement à la famille de serrures sans fil Aperio® d'Assa Abloy, vous permettant d'étendre le contrôle d'accès en ligne à pratiquement toutes les ouvertures. Utilisant une technologie sans fil cryptée, la gamme de serrures Aperio communique en temps réel avec Pro-Watch, permettant aux utilisateurs de gérer et de surveiller les portes connectées sans fil similaires aux portes filaires traditionnelles.
    Les verrous Aperio sont couplés et communiquent sans fil avec le hub Aperio qui prend en charge jusqu'à 8 dispositifs de verrouillage par hub. La communication sans fil entre les serrures et le hub utilise un cryptage AES 128 bits pour garantir la sécurité. Le hub Aperio est câblé via RS-485 directement au contrôleur intégré PW7K1IC, permettant de contrôler jusqu'à 64 verrous Aperio par contrôleur.
    Avec une variété de facteurs de forme différents, les serrures Aperio peuvent être installées ou adaptées pour de nombreuses applications différentes. Que vous ayez besoin de sécuriser une armoire, un rack de serveur, de moderniser un pêne dormant ou d'installer une serrure pleine grandeur, la gamme de produits Aperio a une solution pour répondre à vos besoins.
    Tous les facteurs de forme sont disponibles dans la technologie HID Prox ou iClass, permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs informations d'identification existantes.
    De nombreux modèles et configurations de verrous sans fil Assa Abloy sont disponibles pour une intégration avec Pro-Watch. Contactez votre représentant Honeywell pour plus d'informations.Caractéristiques et avantages:
    • Communication en temps réel avec Pro-Watch utilisant le protocole sans fil 2,4 GHz pour une portée sans fil supérieure
    • Communication sans fil cryptée AES 128 bits
    • Matériel ANSI/BHMA Grade 1 offrant le plus haut degré de sécurité physique
    • Surveillance et contrôle des événements en temps réel
    • Grande variété de poignées et de finitions personnalisées disponibles
    • Serrures de porte de passage disponibles avec garniture de porte à mortaise, cylindrique ou de sortie de qualité commerciale
    • Jusqu'à 64 contrôleurs Aperio PW7K1IC
    • Jusqu'à 8 appareils Aperio par Aperio Hub
    • Jusqu'à 15 hubs Aperio par PW7KIC
    • Prend en charge les informations d'identification HID Prox ou HID iClass
    • Serrure d'armoire, serrure de rack de serveur, mise à niveau d'un pêne dormant ou facteurs de forme de porte complète
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer