Lecteurs biométriques
Lecteur d’empreintes digitales BioEntry W2
Les lecteurs Bio Entry W2 proposent des performances remarquables et une sécurité de pointe grâce au dernier algorithme d’empreintes digitales développé par Suprema, associé à un processeur quatre cœurs ultraperformant et la technologie LFD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les lecteurs d’empreintes digitales Bio Entry W2 sont des appareils robustes pour contrôler l’accès aux empreintes digitales. Ils sont dotés de la technologie biométrique de nouvelle génération et de la plateforme de sécurité Suprema™. L’appareil offre également une flexibilité supplémentaire dans la conception du système grâce à la lecture multi-cartes avec la technologie de cartes RFID à double fréquence. La technologie LFD peut détecter les fausses empreintes digitales en analysant les caractéristiques d’images dynamiques et statiques des faux doigts, et en les distinguant de celles des doigts vivants.
Conditionné dans un boîtier IP67/IK09 robuste avec une finition métallique élégante, le Bio Entry W2 est une solution de contrôle d’accès parfaite pour les environnements difficiles et les installations d’extérieur. Le Bio Entry W2 dispose d’une unité centrale de traitement quad-core de première classe de 1,2 GHz qui améliore l’expérience utilisateur en offrant la meilleure vitesse de correspondance au monde, un contrôle précis des dispositifs de verrouillage et une réponse rapide pour les utilisateurs. Le Bio Entry W2 offre une protection supérieure d’étanchéité grâce à sa structure robuste classée IP67. L’appareil protège parfaitement contre l’humidité invasive, la poussière et même les liquides.
Caractéristiques et avantages:- Meilleures performances de sa catégorie, algorithme Suprema le plus récent
- Capacité de niveau entreprise
- Lecture de cartes RFID multiples
- Interfaces polyvalentes
- Capacité étendue
- Structure robuste
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- DEEE
- UL 294
- UL 294