Lecteurs biométriques
Borne de lecture d’empreintes digitales BioStation L2
Les lecteurs d’empreintes digitales Bio Station L2 (+ Live Finger Detection 2.0) permettent de détecter le caractère vivant grâce une imagerie à éclairage double pour tirer profit de la biométrie dans l’application de suivi du temps et présences
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les terminaux d’empreintes digitales Bio Station L2 sont un terminal d’empreintes digitales essentiel, conçu pour tous les types d’applications liées aux feuilles de présence. Le Bio Station L2 propose des performances remarquables en combinant le meilleur algorithme d’empreintes digitales au monde, des performances élevées et des fonctions de sécurité améliorées. Le Bio Station L2 comprend Suprema Live Finger Detection 2.0.
L’ancienne technologie de détection en direct analyse les changements dynamiques du modèle, le caractère vivant et le caractère non naturel des doigts nouveaux et vivants. Grâce à la lumière infrarouge et blanche, le moteur bloque les fausses empreintes digitales créées à partir de nombreux matériaux différents. Le Bio Station L2 fusionne les avantages de la biométrie à l’application de pointage. L’utilisation d’une véritable identité permettra d’améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs et des administrateurs. Les claviers tactiles capacitifs complets et les touches de fonction TA programmables dédiées offrent une polyvalence et une expérience utilisateur conviviale grâce à l’affichage LCD en couleurs.
Caractéristiques et avantages:- Détection des empreintes digitales en temps réel
- Fonctionnalités complètes de temps et de présence
- Processeur puissant Quad-Core
- Interface utilisateur intuitive
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- DEEE