Lecteurs biométriques
Système de contrôle d’accès sans contact IXM TITAN
IXM TITAN est un système de contrôle d’accès sans contact pour assurer une sécurité sanitaire des effectifs et des visiteurs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
IXM TITAN est un système de contrôle d’accès sans contact pour assurer une sécurité sanitaire des effectifs et des visiteurs.
TITAN est alimenté par un processeur ultra sophistiqué, à savoir Qualcomm Snapdragon 820. Ce dernier se caractérise par sa puissance de traitement, sa connectivité, ses graphiques, sa détection faciale, sa fiabilité et l’efficacité de ses batteries. Pour s’adapter à l’évolution des environnements de travail, TITAN intègre la reconnaissance faciale sans contact avec ou sans masque, la détection de masque, la modalité des empreintes digitales et des veines de doigts et l’authentification multifactorielle. C’est réellement le summum de la sécurité physique. Installez-le dans un mur ou sur un mur pour maximiser l’expérience utilisateur.
Caractéristiques et avantages:- Biométrie double (multimodale)
- Authentification jusqu’à 4 facteurs
- Touches de fonction pour le suivi du temps
- Flux vidéo
- Détection du caractère vivant
- 12 à 18 utilisateurs par minute
- Contrôle d’accès autonome 4g/lte
- Mise à jour pour le contrôle de la température
- Protection contre le vandalisme
- Idéal pour les installations extérieures
- Vidéosurveillance
- 100 000 utilisateurs pour la reconnaissance faciale
- Intercom vidéo
- RoHS
- FCC
- CE