Lecteurs biométriques
Lecteur biométrique Mycro
Les lecteurs biométriques Mycro Honeywell ont été conçus avec efficacité pour répondre à vos attentes en matière de biométrie haut de gamme, sans workflow ni compléments inutilement complexes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Ce qui fait de MYCRO un outil exceptionnel est la combinaison entre son incroyable vitesse d’appariement biométrique de moins d’une seconde et sa construction robuste pour résister à tout ce que votre entreprise vous réserve. Les performances extraordinaires de MYCRO™ sont optimisées par une mémoire RAM DDR3L de 512 Mo et un moteur Cortex A8 de 800 MHz, qui prennent tous deux en charge la flexibilité de cette solution pour toutes les situations. MYCRO fournit une correspondance biométrique extrêmement rapide (10 000 correspondances en une seconde) et intègre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un appareil haut de gamme, y compris la protection anti-choc contre le vandalisme, les journaux de transactions, les calendriers d’accès et le relais interne pour le contrôle d’accès à porte unique.
Caractéristiques et avantages:- Ce qui fait de MYCRO un outil exceptionnel est la combinaison entre son incroyable vitesse d’appariement biométrique de moins d’une seconde et sa construction robuste pour résister à tout ce que votre entreprise vous réserve. Les performances extraordinaires de MYCRO™ sont optimisées par une mémoire RAM DDR3L de 512 Mo et un moteur Cortex A8 de 800 MHz, qui prennent tous deux en charge la flexibilité de cette solution pour toutes les situations. MYCRO fournit une correspondance biométrique extrêmement rapide (10 000 correspondances en une seconde) et intègre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un appareil haut de gamme, y compris la protection anti-choc contre le vandalisme, les journaux de transactions, les calendriers d’accès et le relais interne pour le contrôle d’accès à porte unique.
- FCC
- CE
- RoHS
- IP65