Lecteurs de badges
Lecteurs multitechnologiques de la série BlueDiamond
Lecteurs de contrôle d'accès polyvalents et mobiles, non propriétaires, indépendants de la plate-forme de contrôle d'accès et prenant en charge les protocoles de sortie standard, notamment Wiegand, OSDP, OSDP V2 et SF/2F.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs multitechnologies Honeywell BlueDiamond™ comptent parmi les lecteurs de contrôle d'accès les plus polyvalents du marché, fonctionnent de manière transparente avec l'infrastructure existante et exploitent les normes d'identification ouvertes pour une expérience de contrôle d'accès de nouvelle génération. Les lecteurs sont non propriétaires, indépendants de la plate-forme de contrôle d'accès et prennent en charge les protocoles de sortie standard, notamment Wiegand, OSDP™, OSDP V2. et Supervised F/2F (SF/2F).
Les lecteurs multitechnologiques de la série BlueDiamond offrent une prise en charge simultanée d'une large gamme de cartes à puce, notamment HID® iCLASS®, MIFARE® et DESFire® EV1 et EV2 (en plus de la prise en charge des cartes de proximité standard) et peuvent être migrés vers NFC et BLE. informations d'identification mobiles - offrant un chemin de migration transparent depuis des technologies de cartes moins sécurisées vers une norme ouverte plus sécurisée avec les informations d'identification mobiles DESFire EV2 et BlueDiamond.
Caractéristiques et avantages:- Compatible mobile :prend en charge les informations d'identification mobiles BlueDiamond via Bluetooth®
- Prise en charge de la carte de proximité 125 kHz :prend en charge la proximité HID, la proximité AWID et CASI/GE Security ProxLite
- Prise en charge des cartes à puce 13,56 MHz :prend en charge MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic (ISO 14443), carte de proximité (ISO 15639), HID iCLASS
- Mise à niveau transparente :les lecteurs compatibles mobiles peuvent être mis à niveau avec une licence permettant d'utiliser les informations d'identification mobiles
- Cybersécurité :prise en charge des protocoles Wiegand, SF/2F ou OSDP
- Transfert de fichiers OSDP :chargez les mises à jour du micrologiciel, les clés personnalisées ou les modifications de configuration avec le transfert de fichiers OSDP
- Conception de pointe :conception de profil mince et élégante avec finition texturée noire résistante aux empreintes digitales
- Inviolable :les lecteurs incluent un interrupteur anti-sabotage optique
- FCC Partie 15
- UL:294
- Marqué CE
- RoHS
- WEEE