/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Lecteurs de badges

    Carte ID IK3/proX2

    Discontinué

    Carte ID IK3/proX2

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La carte d’identité est un support de données et d’informations au format carte de crédit pour les unités d’exploitation sans contact IDENT-KEY 3 avec et sans clavier.

    Les composants électroniques sont encapsulés dans la carte et donc complètement protégés contre l’humidité et presque insensibles aux contraintes mécaniques (conformément à la norme ISO 78169). En plus d’un numéro unique, la carte d’identification dispose d’un mot de passe qui est requis pour la procédure de code de changement. C’est un support de données qui reçoit un nouveau chiffrement avec chaque nouvelle identification.