/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur MultiSmart XS OmniAssure 2.0

    Discontinué

    Les lecteurs OmniAssure 2.0 XS MultiSmart offrent une gamme flexible de lecteurs de contrôle d’accès pour la lecture de cartes d’accréditation Prox haute fréquence de 13,56 MHz et basse fréquence de 125 kHz.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les lecteurs Omni Assure 2.0 XS MultiSmart offrent une gamme flexible de lecteurs de contrôle d’accès pour la lecture de cartes d’accréditation Prox haute fréquence de 13,56 MHz et basse fréquence de 125 kHz. Les lecteurs Honeywell Omni Assure 2.0 XS sont disponibles avec et sans clavier à codes, avec une interface contrôlée par logiciel pour Wiegand, Clock and Data, TTL et RS485. Les capacités programmables sur le terrain préservent votre investissement pour l’avenir. Les lecteurs Omni Assure 2.0 XS sont configurables pour OSDP, y compris Secure Channel ou le contrôle d’accès traditionnel : Wiegand, Clock & Data et TTL. Le lecteur Omni Assure 2.0 XS MultiSmart peut être configuré pour prendre en charge jusqu’à cinq cartes d’accréditation avec deux d’entre elles à basse fréquence. Les lecteurs Omni Assure 2.0 XS avec clavier à codes fournissent une matrice 3 x 4 dans un boîtier de style meneau avec des symboles rétroéclairés. Le rétroéclairage est initié en appuyant sur une touche ou en présentant une carte d’accréditation. La saisie du code PIN est configurable en utilisant un à douze chiffres.

    Caractéristiques et avantages:
    • Détection tentative d’arrachement : Pour détecter l’ouverture du boîtier du lecteur, l’envoi du signal est paramétré grâce aux actions définies par le client
    • Base de stockage de clés : Chaque lecteur contient un stockage de clés avec chiffrement AES unique pour les informations de sécurité relatives à l’utilisateur et au lecteur
    • Diversification des clés : Disponible sur toutes les technologies prises en charge pour fournir une sécurité supérieure et une protection unique des données d’identification
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • ic
    • UL 294*
    • ULC-S319*