/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur de type interrupteur mural multi-technologies OmniClass 2.0

    Les lecteurs d’interrupteurs muraux multi-technologies OmniClass 2.0 intègrent la technologie des cartes à puces et offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation.

    Aperçu

    Les lecteurs d’interrupteurs muraux multi-technologies OmniClass 2.0 offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils intègrent une technologie de cartes à puces permettant de multiples applications par carte physique et une capacité d’identification mobile facultative. OmniClass est en mesure de remplacer n’importe quel lecteur de sortie Wiegand, y compris les lecteurs de proximité HID® standard ou Honeywell. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables. Afin de simplifier la transition pour les clients d’un système de cartes de proximité 125 kHz vers un système de cartes à puces, cette gamme comprend des options pour prendre en charge les technologies de proximité HID Prox, EM4102 et AWID. Ces lecteurs multi-technologies fonctionnent avec les toutes les technologies en simultané et permettent à l’utilisateur de passer plus tard aux cartes à puces tout en intégrant l’utilisation de plusieurs technologies de cartes dans un même bâtiment ou sur plusieurs sites. Que vous lisiez des cartes de proximité, mobiles, à puces ou multi-technologies, des formats de données d’identification utilisateur identiques sont envoyés à la centrale, ce qui permet d’assurer des données transparentes pour l’utilisateur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conception avec deux pièces : base de montage et lecteur
    • Convergence de plusieurs technologies d’informations d’identification sur une plateforme de lecteur avec prise en charge des identifiants mobiles, intelligents et de proximité
    • Gestion des paramètres de lecteur sur site avec une application mobile ou des cartes de configuration 
    • Communication chiffrée entre les informations d’identification et le lecteur pour les cartes mobiles et intelligentes
    • Plusieurs couches de chiffrement à l’aide des plateformes Seos et des objets à identité sécurisée (SIO) 
    • Prend en charge SIO sur iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire®EV1 et MIFARE Classic*
    • Prise en charge des fonctionnements de proximité EM4102 et AWID en option
    • Interopérabilité avec un éventail toujours plus large de technologies et de facteurs de forme grâce à l’écosystème Seos*, indépendant de toute plateforme. La gamme de lecteurs OmniClass 2.0 est compatible par défaut avec HID® SE pour MIFARE et HID SE pour les cartes DESFire EV1
    Certificats::
    • UL294/cUL (US)
    • Certification FCC (États-Unis)
    • IC (Canada), CE (UE)
    • C-tick (Australie, Nouvelle-Zélande)
    • SRRC (Chine)
    • MIC (Corée)
    • NCC (Taïwan)
    • iDA (Singapour)
    • RoHS