Lecteurs de badges
Lecteur intelligent d’interrupteurs muraux compatible avec périphériques mobiles OmniClass 2.0
Les lecteurs d’interrupteurs muraux compatibles / prêts pour les appareils mobiles OmniClass 2.0 intègrent la technologie de cartes à puces et offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs intelligents d’interrupteurs muraux activés / prêts pour la mobilité OmniClass 2.0 intègrent la technologie de cartes à puces et offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils intègrent une technologie de cartes à puces permettant de multiples applications par carte physique et une capacité d’identification mobile facultative. OmniClass est en mesure de remplacer n’importe quel lecteur de sortie Wiegand, y compris les lecteurs de proximité HID® standard ou Honeywell. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables. Tirant parti de la plateforme d’accès mobile HID™, OmniClass offre désormais la fonctionnalité Bluetooth® en option pour que les utilisateurs puissent utiliser un smartphone compatible comme carte d’accréditation. Les lecteurs peuvent être commandés dans des configurations prêtes pour la mobilité (pour une utilisation des cartes d’accréditation mobiles, sauf si les clés mobiles ne sont pas chargées) ou dans des configurations activées pour la mobilité (les clés mobiles sont chargées et activées pour une utilisation avec des cartes d’accréditation mobiles). Afin de simplifier la transition pour les clients d’un système de cartes de proximité 125 kHz vers un système de cartes à puces, cette gamme comprend des options pour prendre en charge les technologies de proximité HID Prox, EM4102 et AWID. Que vous lisiez des cartes de proximité, mobiles, à puces ou multi-technologies, des formats de données d’identification utilisateur identiques sont envoyés à la centrale, ce qui permet d’assurer des données transparentes pour l’utilisateur.
Caractéristiques et avantages:- Conception avec deux pièces : base de montage et lecteur
- Convergence de plusieurs technologies d’informations d’identification sur une plateforme de lecteur avec prise en charge des identifiants mobiles, intelligents et de proximité
- Gestion des paramètres de lecteur sur site avec une application mobile ou des cartes de configuration
- Communication chiffrée entre les informations d’identification et le lecteur pour les cartes mobiles et intelligentes
- Plusieurs couches de chiffrement à l’aide des plateformes Seos et des objets à identité sécurisée (SIO)
- Prend en charge SIO sur iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire®EV1 et MIFARE Classic*
- Prise en charge des fonctionnements de proximité EM4102 et AWID en option
- Prise en charge de l’accès par téléphone, en option (carte sur le téléphone)
- Interopérabilité avec un éventail toujours plus large de technologies et de facteurs de forme grâce à l’écosystème Seos*, indépendant de toute plateforme. La gamme de lecteurs OmniClass 2.0 est compatible par défaut avec HID® SE pour MIFARE et HID SE pour les cartes DESFire EV1
- UL294/cUL (US)
- Certification FCC (États-Unis)
- IC (Canada), CE (UE)
- C-Tick (Australie, Nouvelle-Zélande)
- SRRC (Chine)
- MIC (Corée)
- NCC (Taïwan)
- iDA (Singapour)
- RoHS