/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur de badges OmniProx

    Tous les lecteurs OmniProx comprennent trois cadres de couleur noir, gris anthracite et ivoire. Ils sont conçus dans des matériaux robustes en polycarbonate qui conviennent parfaitement aux applications en intérieur et en extérieur.

    Aperçu

    Tous les lecteurs OmniProx comprennent trois cadres de couleur noir, gris anthracite et ivoire. Ils sont conçus dans des matériaux robustes en polycarbonate qui conviennent parfaitement aux applications en intérieur et en extérieur.

    La gamme Honeywell™ OmniProx est une gamme complète de lecteurs de proximité HID compatibles 125 kHz et offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier au style attrayant et aux couleurs qui s’accordent avec tous les décors. Tous les lecteurs OmniProx (hormis OP90 et OP95 )comprennent trois cadres de couleur noir, gris anthracite et ivoire. Ils sont conçus dans des matériaux robustes en polycarbonate qui conviennent parfaitement aux applications en intérieur et en extérieur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Sortie Wiegand ou de type Clock/Data
    • Compatible avec HID et EM410x Prox
    • Inclut une sécurité antivandalisme et un outil d’installation avec chaque lecteur
    • Garantie à vie
    Certificats::
    • ROHS