Lecteurs de badges
Lecteur de cartes de proximité simple OmniProx (avec pavé numérique)
Les lecteurs de cartes de proximité simples OmniProx avec clavier sont des lecteurs de 125 kHz et HID® compatibles. Ils offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les lecteurs de cartes de proximité simples OmniProx avec clavier sont des lecteurs de 125 kHz et HID® compatibles. Ils offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier. Les lecteurs de carte de proximité simples OmniProx associent des fonctionnalités uniques et une ingénierie haute qualité pour un grand nombre d’applications sur le marché du contrôle d’accès électronique. Ils offrent une fiabilité exceptionnelle et une plage de lecture homogène. L’installation est simple et rapide grâce à un modèle de montage inclus. En outre, les lecteurs sont compatibles avec l’interface de l’horloge et de données depuis les contrôleurs ACS-2 et ACS-8. Les fonctions de sécurité avancées, comme l’anti-vandalisme optique et la vis de sécurité, interdisent aux utilisateurs non autorisés de retirer les lecteurs du mur ou de tenter de compromettre le système. Pour les emplacements exigeant que les lecteurs de proximité soient capables de résister à des environnements sujets au vandalisme, les lecteurs de carte de proximité simples OmniProx sont un choix idéal.
Caractéristiques et avantages:- Voyant hôte et sortie antivandalisme
- Vis de montage cachées (contre le vandalisme)
- Doté d’un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
- Sortie Wiegand ou de type Clock/Data
- Compatible avec HID et EM410x Prox
- Inclut une sécurité antivandalisme et un outil d’installation avec chaque lecteur
- Le modèle à montage adhésif réduit le temps d’installation et le risque d’erreurs au montage
- Garantie à vie
- Compatible avec les formats de carte d’une longueur de 85 bits ou moins, notamment les formats 26 bits, 34 bits et Corporate 1000
- USA et Canada : FCC Partie 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
- Europe : Homologation CE
- Compatible RoHS