/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur d’accès de proximité, gamme PRO

    Discontinué

    Le lecteur d’accès de proximité PRO offre une excellente fiabilité, une plage de lecture homogène et une faible consommation électrique dans un seul kit facile à installer.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le lecteur d’accès de proximité PRO offre une excellente fiabilité, une plage de lecture homogène et une faible consommation électrique dans un seul kit facile à installer. La tête de lecture est constituée d’un microprocesseur monopuce qui réalise le décodage du signal émis par la carte et le transmet à la centrale d’alarme. Après vérification, la centrale d’alarme effectue les actions requises. Pour envoyer un autre lecteur de carte à la centrale d’alarme, vous devez le retirer de la zone, puis le présenter à nouveau. Les cartes Pro peuvent être utilisées avec n’importe quel lecteur Pro (tous types de têtes confondus). Par ailleurs, vous pouvez ajouter des logos d’entreprise ou des photographies d’utilisateurs et des informations imprimées ou laminées sur la carte.

    Certificats: :

    Fiable

    Faible consommation électrique

    ID de lecteur positif

    Les lecteurs Pro sont garantis pendant deux (2) ans à compter de la date d’expédition

    Caractéristiques et avantages:
    • Fiable
    • Faible consommation électrique
    • ID de lecteur positif
    • Garantie : les lecteurs série Pro sont garantis pendant deux (2) ans à compter de la date de livraison
    Certificats::
    • Fiable
    • Faible consommation électrique
    • ID de lecteur positif
    • Les lecteurs série Pro sont garantis pendant deux (2) ans à compter de la date d’expédition