/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur, Insertic, mifare DESFire EV1

    Lecteur, Insertic, mifare DESFire EV1

    Aperçu

    Le lecteur Mifare série « Insertic-50 » peut être installé dans la plupart des gammes de marques de commutateurs avec châssis intermédiaire standard. Les lecteurs série « Insertic » peuvent être installés dans des boîtiers de commutation f.m. standard. Avec leur design plat, les lecteurs ne dépassent du mur que de 11 mm (0,4 po). Combinés avec des couleurs discrètes, les lecteurs peuvent être intégrés de manière harmonieuse dans des environnements privés ou industriels.

    Caractéristiques et avantages :
    • Interface RS-485, module ACS-8 utilisable, distance de lecture : environ 5 cm (2 po), lecture des badges mifare, design ultra plat
    Certifications :
    • EN 60529