Lecteurs de badges
Dispositif RFID compact pour extérieur XPass 2
Les dispositifs RFID compacts pour extérieur XPass 2 sont basés sur une technologie RFID de pointe qui prend en charge les plateformes à double fréquence 125 kHz, 13,56 MHz compatibles avec plusieurs équipements
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les appareils RFID compacts extérieurs XPass 2 prennent en charge la technologie RFID à double fréquence (125 kHz / 13,56 MHz) et peuvent lire les cartes mobiles à l’aide de NFC et BLE avec la technologie à facteurs multi-formes avec des montages sur meneau, des boîtiers et des claviers de boîtiers. Le XPass 2 peut être installé dans divers environnements.
Il est emballé dans une structure robuste classée IP65/IP67, avec protection à la poussière et aux intempéries, et dans une structure anti-vandalisme classée IK08, adaptée aux environnements difficiles et aux installations extérieures. Doté de la structure IP67, le XPass 2 est étanche et résistant à l’humidité invasive, la poussière et les liquides. Cette protection est obtenue par l’ingénierie de protection Suprema qui garantit que le XPass 2 reste fiable et fonctionne dans tous les types d’environnements. Quel que soit l’environnement, il est idéal pour les applications extérieures.
Caractéristiques et avantages:- Accès mobile
- Communications aux normes du secteur via OSDP
- Structure matérielle multi-type
- Sécurité renforcée avec la technologie Secure Element
- IP67 - Résistant à l’eau et à la poussière
- IK08 - Anti-vandalisme
- Lecture multi-carte
- Alimentation sur Ethernet
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- DEEE
- SIG