/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers

    Solution autonome, dispositif compact de code de porte

    Solution autonome, dispositif de code de porte compact

    Aperçu

    Le code de porte compact est utilisé comme dispositif autonome de contrôle de gâche de porte pour une porte. Le dispositif

    conçu avec une technologie de microprocesseur avancée fonctionne avec un code numérique de 2 à 6 chiffres

    réglable individuellement.

    Cela facilite la mise en place d’autorisations d’accès des personnes pour une pièce. Jusqu’à quatre codes utilisateur

    différents peuvent être programmés

    Caractéristiques et avantages :
    • - Dispositif de gestion avec bloc d’alimentation intégré et clavier dans un boîtier verrouillable ;
    • - Un code de 2 à 6 chiffres peut être défini ;
    • - Intervalle de déverrouillage de porte de 1 à 30 secondes ;
    • - Peut être réinitialisé pour une gâche de porte 12 VCC max. 250 mA ;
    • - Fonctionne aussi bien selon le principe du courant de charge que selon le principe de courant à vide
    Certifications :
    • DIN 40040, classe F
    • EN 60529