Filtres de rechange et lampes
Lampe ultraviolette
Les lampes ultraviolettes offrent l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces d’améliorer la qualité de l’air intérieur, en offrant un système de traitement UV pour éliminer les particules vivantes de l’air.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lampes ultraviolettes appliquent la technologie UV pour éliminer et éliminer les contaminants atmosphériques. Ce système UV peut également fonctionner avec le filtre à air électronique Honeywell pour fournir un air plus pur pour un meilleur environnement de travail. Vous passez sans doute 90 % de votre temps à l’intérieur, et des études ont montré que l’air intérieur est souvent plus pollué que l’air extérieur. Tout l’air est susceptible d’affecter votre santé physique et mentale. Les moisissures se développent dans des conditions froides et humides, comme le serpentin de refroidissement d’une unité de traitement de l'air. Les bactéries peuvent prospérer dans diverses conditions, et comme les moisissures, elles peuvent facilement se propager dans votre environnement intérieur au travers de votre système de climatisation et de chauffage.
Caractéristiques et avantages:- Le système est conçu pour être installé dans le retour d’air de l’UMA ou dans la conduite de retour.
- Disponibles en deux tailles différentes pour s’adapter au F58G (2 000 CFM) et F58H (1 000 CFM)
- Assemblé en usine prêt à l’emploi, type plug & play
- Cadre et assistance GI
- Conçu pour résister à une vitesse d’air de 2,4 m/s
- Conçu sur mesure pour s’adapter au filtre à air électronique Honeywell F58G/H