/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Licences de contrôleur

    Licence de mise à jour logicielle HAWK 8000

    Le HAWK 8000 est une plateforme serveur et contrôleur IoT compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers.

    Aperçu

    Le HAWK 8000 est une plateforme serveur et contrôleur IoT compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers. Grâce à la connectivité Internet et à la capacité de serveur Web, le contrôleur HAWK 8000 offre un contrôle, une supervision, un enregistrement des données, une alarme, une planification et une gestion réseau intégrés. Il diffuse des données et des affichages graphiques riches vers un navigateur Web standard via un réseau local Ethernet ou sans fil, ou à distance via Internet. Le modèle de licence pour le contrôleur HAWK 8000 est simplifié et comprend des pilotes standard ainsi que des modules d’extension E/S et de bus en option pour une flexibilité et une évolutivité ultimes. Le contrôleur HAWK 8000 fonctionne avec CentraLine NX pour des performances optimales. Dans les installations plus importantes, les applications multi-bâtiments et les intégrations de systèmes de contrôle à grande échelle, les superviseurs CentraLine NX peuvent être utilisés avec les contrôleurs HAWK 8000 pour agréger les informations, y compris les données en temps réel, l’historique et les alarmes, afin de créer une application unique et unifiée.

    Caractéristiques et avantages:
    • TI AM3352 : Cortex ARM® 1000 MHz -A8
    • 1 Go de SDRAM DDR3
    • Carte micro-SD amovible avec 4 Go de stockage de mémoire flash totale/2 Go de stockage utilisateur
    • Wi-Fi (client ou WAP) – IEEE802.11a/b/g/n
    • - IEEE802.11n HT20 à 2,4 GHz
    • - IEEE802.11n HT20/HT40 à 5 GHz
    • - Radio configurable (désactivée, protocole WAP ou client)
    • - Prise en charge des mécanismes WPAPSK/WPA2PSK
    • - Connecteur USB de type A pour antenne Wi-Fi
    • - Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration
    • Deux interfaces RS-485 isolées, polarisation et terminaison sélectionnables
    • 2 ports Ethernet (10/100 Mb)
    • Démarrage sécurisé
    • Tension : 24 V CA/CC (50/60 Hz)
    • Consommation électrique max. sans modules d’extension : 18 VA, avec de nombreux modules d’extension : 20 VA
    • Alimentation de l’enregistreur : 24 V CA (24 VA) / 24 V CC (1 A)
    • Exécute CentraLine NX 4.1 et versions ultérieures
    • Horloge en temps réel (RTC)
    • Sans batterie
    Certificats::
    • L’unité est compatible avec les boîtiers (DIN43880) et convient pour le montage sur un panneau ou sur un rail de 35 mm conforme à la norme EN50022
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine