Licences de contrôleur
Licence de mise à jour de point HAWK 8000
Le HAWK 8000 est une plateforme serveur et contrôleur IoT compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le HAWK 8000 est une plateforme serveur et contrôleur IoT compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers. Grâce à la connectivité Internet et à la capacité de serveur Web, le contrôleur HAWK 8000 offre un contrôle, une supervision, un enregistrement des données, une alarme, une planification et une gestion réseau intégrés. Il diffuse des données et des affichages graphiques riches vers un navigateur Web standard via un réseau local Ethernet ou sans fil, ou à distance via Internet. Le modèle de licence pour le contrôleur HAWK 8000 est simplifié et comprend des pilotes standard ainsi que des modules d’extension E/S et de bus en option pour une flexibilité et une évolutivité ultimes. Le contrôleur HAWK 8000 fonctionne avec CentraLine NX pour des performances optimales. Dans les installations plus importantes, les applications multi-bâtiments et les intégrations de systèmes de contrôle à grande échelle, les superviseurs CentraLine NX peuvent être utilisés avec les contrôleurs HAWK 8000 pour agréger les informations, y compris les données en temps réel, l’historique et les alarmes, afin de créer une application unique et unifiée.
Caractéristiques et avantages:- TI AM3352 : Cortex ARM® 1000 MHz -A8
- 1 Go de SDRAM DDR3
- Carte micro-SD amovible avec 4 Go de stockage de mémoire flash totale/2 Go de stockage utilisateur
- Wi-Fi (client ou WAP) – IEEE802.11a/b/g/n
- - IEEE802.11n HT20 à 2,4 GHz
- - IEEE802.11n HT20/HT40 à 5 GHz
- - Radio configurable (désactivée, protocole WAP ou client)
- - Prise en charge des mécanismes WPAPSK/WPA2PSK
- - Connecteur USB de type A pour antenne Wi-Fi
- - Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration
- Deux interfaces RS-485 isolées, polarisation et terminaison sélectionnables
- 2 ports Ethernet (10/100 Mb)
- Démarrage sécurisé
- Tension : 24 V CA/CC (50/60 Hz)
- Consommation électrique max. sans modules d’extension : 18 VA, avec de nombreux modules d’extension : 20 VA
- Alimentation de l’enregistreur : 24 V CA (24 VA) / 24 V CC (1 A)
- Exécute CentraLine NX 4.1 et versions ultérieures
- Horloge en temps réel (RTC)
- Sans batterie
- L’unité est compatible avec les boîtiers (DIN43880) et convient pour le montage sur un panneau ou sur un rail de 35 mm conforme à la norme EN50022
Autres
- Brand
- CentraLine
Autres
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter