/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Licences de contrôleur

    Licences de mise à niveau TONN Point

    Le TONN est une plateforme compacte et intégrée IoT (Internet des objets) pour connecter plusieurs appareils et sous-systèmes variés.

    Aperçu

    Le TONN est une plateforme compacte et intégrée IoT (Internet des objets) pour connecter plusieurs appareils et sous-systèmes variés. Il prend en charge de nombreux protocoles OPEN tels que ; BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS et bien d'autres. En substance, il peut lire et écrire des données entre le système Trend et de nombreux autres systèmes de contrôle NONHVAC (chauffage, ventilation et climatisation) ainsi que NONHVAC (par exemple, l'éclairage). Le TONN peut lire et écrire des données provenant et vers les systèmes tiers et rendre ces données accessibles aux contrôleurs IQ.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fourni de série avec un Trend Driver et un ensemble complet d'autres haut-parleurs
    • Des pilotes optionnels supplémentaires disponibles : système de réservation de chambres d'hôtel Micros Fidelio (IP) et le pilote SMS.
    • CPU plus rapide et plus de mémoire. Le TONN possède un processeur plus puissant et une plus grande capacité mémoire, ce qui le rend plus rapide et capable de traiter des applications bien plus complexes.
    • Sécurité améliorée.TONN offre toute la sécurité attendue d'un appareil moderne avec une communication chiffrée (FOXS, HTTPS) et un accès sans Java via navigateurs Web (HTML5) en standard.
    • Rail DIN ou montage en surface.
    • 2 ports Ethernet et 2 ports RS485.
    • Alimentation 24 Vac.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend