Modules d’E/S
IQ5 modules d'entrées/sorties automate
La gamme de module d'extension d'entrées/sorties IQ®5-IO est conçue pour être utilisée avec les contrôleurs IQ5. Ils peuvent être montés sur rail DIN.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Un choix complet de types de modules d'E/S est disponible, notamment des entrées/sorties universelles (UIO), des entrées digitales (DI), des sorties relais (DO). Une variante HOA « hand-off -auto » (8DO-HOA) est également disponible, offrant une commande en local manuelle des sorties du module avec un écran LCD.
La connection par contacts à ressort entre les modules d'E/S permet une installation simple et pratique des modules « en série » ou, à l'aide d'adaptateurs de connection en fin de ligne (rail DIN suivant), les modules peuvent être installés jusqu'à 300 mètres l'un de l'autre. Features & Benefits:
- Entrée/sortie universelle UIO, entrée digitale DI, sortie digitale DO
- Sortie digitale HOA avec écran LCD
- Jusqu'à 300 E/S (en fonction du type de licence) et 64 modules E/S max. par contrôleur IQ5
- Communication sécurisée haut débit en T1L avec le contrôleur IQ5
- Possibilité de connexion côte à côte (en série) ou à distance avec l'adapteur de raccordement (IQ5-IO-ADPT-2)
- Jusqu'à 300 mètres entre les modules connectés par un câble comptatible T1L (1 paire torsadée)
- Modules E/S alimentés à partir d'un contrôleur IQ5 ou une alimentation externe
- Borniers E/S débrochables pour une installation/mise en service facile
- Montage en surface ou sur rail DIN, boîtier standard DIN 19 taille 2
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend