/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Modules d’E/S connectés à distance

    Discontinué

    Modules d’E/S connectés à distance

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    IO R fait partie du portefeuille de matériels, logiciels et outils de Tridium conçus pour les applications de surveillance et de contrôle à distance qui permettent une automatisation de bout en bout et une intégration DEC (« device-to-enterprise »). IO R permet au HAWK 8000 d’interagir directement avec des entrées et sorties non intelligentes simples situées jusqu’à 1220 m (4000 ft) de distance du HAWK. La connexion est établie via un bus de communication multipoint RS 485 standard. Plusieurs dispositifs IO R peuvent être utilisés sur un seul HAWK, fournissant plus de 250 points d’E/S sur un seul HAWK.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine