/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs d’éclairage

    Interrupteurs d’éclairage et de Thermostat série Modeva Glass

    Discontinué

    Thermostat et interrupteurs d’éclairage série Modeva Glass

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le thermostat MODEVA contrôle la température à l’aide d’une interface utilisateur à écran tactile capacitif élégante et personnalisable. SPÉCIFICATIONS Le thermostat INNCOM MODEVA contrôle la température via une interface utilisateur élégante à écran tactile capacitif. Honeywell travaillera en étroite collaboration avec l’Hôtelier pour personnaliser les couleurs du thermostat MODEVA afin de créer un produit adapté à l’image de marque. Le thermostat MODEVA peut être équipé d’ecoMODE® pour offrir des avantages supplémentaires en termes d’économies d’énergie. Le thermostat MODEVA est câblé (S5bus) pour les communications du système d’automatisation de salle intégré INNCOM d’Honeywell vers un bloc relais externe tel que le X47 ou le X06 pour l’actionnement de l’équipement CVC et pour la détection de la température et de l’humidité. CARACTÉRISTIQUES Options de texte couleur et de police de l’interface utilisateur entièrement personnalisables. Programmation entièrement personnalisables pour faire fonctionner des unités CVC, FCU et PTAC spécifiques. Entrée numérique (surveillance de l’interrupteur de porte). Montage magnétique sans vis. Tension : 12V CC bus S5 filaire. Disponible en montage sur boîtier simple vertical ou horizontal américain ou montage sur gangbox britannique. ecoMODE®FCC, CE, homologué RoHS