/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentations Q.PS

    Unités d’alimentation pour installation dans les armoires de commande.

    Aperçu

    Alimentation Q.PS avec 24 V CC et trois modes de court-circuit différents pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Ces alimentations sont utilisées dans les centrales, où une alimentation 24 V CC est nécessaire pour alimenter des PLC, actionneurs, capteurs, etc. Ainsi que des charges de sortie élevées telles que vannes magnétiques, moteurs, lampes, etc. Elles peuvent être utilisées pour des applications en automatisation de bâtiment (Immotique), automatisation industrielle, dans des installations d’infrastructure, telles que traitement de l’eau ou des eaux usées, machines, manutention de matériaux, etc.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les unités d’alimentation SBC avec une sortie de 24 VCC fournissent une alimentation idéale pour les solutions d’automatisation en raison de leur haut niveau de résistance aux interférences. Elles peuvent également être utilisées pour faire fonctionner des charges à volume élevé, car elles peuvent être fortement surchargées pendant de courtes périodes. L’étendue de leur flexibilité est démontrée par l’option de connecter plusieurs appareils en parallèle pour augmenter le courant de sortie maximum ou pour les connecter en série pour atteindre des seuils de tension différents.
    Certificats::
    • Marquage CE conformément à la Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et à la Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
    • Homologation cULUS 508 pout les équipements de contrôle industriel
    • Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie, le Kazakhstan ou la Biélorussie
    • Conformément aux normes CEI/EN60950 (VDE0805) et EN50178 (VDE0160) pour l’assemblage de dispositifs. L’unité doit être installée conformément à la norme CEI/EN60950
    • Immunité conformément à la norme EN61000-6-2 ; émission conformément à la norme EN61000-6-4