/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transformateurs

    Transformateur CRT 400 VA

    Les transformateurs CRT sont adaptés pour un montage mural d’armoire et sont conçus pour être utilisés avec les composants Excel 5000 et Excel Web.

    Aperçu

    Les transformateurs CRT sont adaptés pour un montage mural d’armoire et sont conçus pour être utilisés avec les composants Excel 5000 et Excel Web. Il est livré avec deux enroulements séparés galvaniquement chacun 24 V CA pour l’alimentation séparée de la station d’automatisation DDC et des périphériques (actionneurs).

    Caractéristiques et avantages:
    • Entrées séparées pour l’alimentation secteur de 220 V et 230 V
    • Fusibles pour le côté primaire ou secondaire
    • Également disponible en tant que double transformateur avec des enroulements secondaires séparés
    Certificats::
    • VDE0551