/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transformateurs

    Transformateur

    Le transformateur Honeywell pour mur est spécialement conçu pour l’alimentation en tension du système de gestion de pièce unique EXCEL IRC conçu.

    Aperçu

    Le transformateur Honeywell pour mur est spécialement conçu pour l’alimentation en tension du système de gestion de pièce unique EXCEL IRC conçu.

    Caractéristiques et avantages:
    • Montage mural et montage sur rail DIN
    • Enrobé dans un boîtier fermé
    • Protection contre les températures excessives grâce à l’utilisation d’un interrupteur bimétallique
    • Fil de 1,5 m de long avec prise murale
    • Un câble de raccordement de 3 m de long est fixé en permanence au transformateur.