/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    PLC

    Contrôleur d’alimentation de base d’unité centrale de traitement PCD3.M3 avec Ethernet

    Les modules d’alimentation de base d’unité centrale de traitement sont utilisés pour 4 modules entrée/sortie enfichables. Ils sont disponibles avec Ethernet TCP/IP et unité centrale de traitement avec un programme utilisateur de 512 Ko.

    Aperçu

    Les modules d’alimentation de base d’unité centrale de traitement sont disponibles avec Ethernet TCP/IP. Ethernet est l’interface la plus populaire ayant connu une croissance très rapide en raison de sa connectivité/du câblage, les performances en matière de vitesse sont supérieures. Les modules d’alimentation de base d’unité centrale de traitement ont une mémoire Flash d’utilisateur de 128 Mo avec fichier système.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 1 023 entrées/sorties. Peut être étendu à distance avec RIO PCD3.T66x
    • Jusqu’à 13 interfaces de communication
    • Interfaces USB et Ethernet embarquées.
    Certificats::
    • CE
    • EN61131-2:2007
    • EN61000-6-4:2007 + A1:2011
    • EN50581:2012
    • EMC : 2014/30/UE
    • LVD : 2014/25/UE
    • Directive RoHS : 2011/65/UE
    • UL508
    • IP20 conformément à la norme EN60529
    • Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie, le Kazakhstan ou la Biélorussie
    • ABS : Numéro de certificat : 16-HG1527910-PDA
    • DNV-GL : Certificat n° : MRA000002Z