/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de salle à distance

    Boîte à outils JSON pour superviseur

    Discontinué

    ARENA NX est une solution de surveillance et de gestion des bâtiments basée sur le Web et reposant sur la puissante plateforme Niagara 4

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    ARENA NX est une solution de surveillance et de gestion des bâtiments basée sur le Web et reposant sur la puissante plateforme Niagara 4. Elle peut intégrer les contrôleurs CentraLine BACnet et Niagara, les dispositifs tiers et les protocoles Internet dans une plateforme logicielle centralisée conçue pour gérer les bâtiments au niveau de l’entreprise (afin de traiter une énorme quantité de données). Elle est utilisée pour superviser les systèmes CVC et les systèmes non CVC (p. ex., éclairage, sécurité, sécurité des personnes) dans un bâtiment ou dans plusieurs bâtiments.

    ARENA NX fournit des informations graphiques en temps réel aux clients de navigateurs Web standard et fournit également des fonctions au niveau du serveur telles que : l’enregistrement centralisé des données, l’archivage, les alarmes, les affichages graphiques en temps réel, le programme directeur, la gestion de base de données à l’échelle du système et l’intégration aux applications logicielles d’entreprise. ARENA NX permet de maximiser les possibilités d’exploitation et de services et de minimiser les coûts associés.

    L’ensemble complet d’outils d’ingénierie graphique (COACH NX) est intégré à ARENA NX. COACH NX est l’outil d’ingénierie unique pour EAGLEHAWK, HAWK et ARENA NX.

    Caractéristiques et avantages:
    • Un ACCÈS WEB aux alarmes, aux graphiques, aux calendriers, aux journaux et aux données de configuration avec un navigateur Web et des appareils mobiles
    • AFFICHAGE GRAPHIQUE EN TEMPS RÉEL Liberté de configuration de l’interface utilisateur HTML5. Pris en charge par les bibliothèques et les fonctions modèles pour une conception efficace de l’interface utilisateur
    • ALARME Séparation, traitement, déclenchement et routage sophistiqués des alarmes, y compris l’acquittement des alarmes par email
    • CONNECTIVITÉ Pilote BACnet avec serveur et support client. Pilotes C-Bus, Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC et SNMP pris en charge par une licence de point ouvert
    • PROGRAMME L’accès en lecture/écriture aux programmes BACnet, C-Bus et Niagara. Fonctions de planification globale et de calendrier : planification avec l’aide du superviseur pour gérer l’appareil sans fonction de planification interne
    • ENREGISTREMENT CENTRALISÉ DES DONNÉES Tous les points peuvent être ajoutés à une base de données d’historique. Les algorithmes d’intervalle et de changement de valeur (COV) sont pris en charge. Les données d’historique peuvent être visualisées de manière simple et intuitive
    • GESTION DE L’ÉNERGIE Des fonctions de base relatives à la gestion de l’énergie sont incluses, des fonctions améliorées peuvent être ajoutées. CentraLine ENERGY MANAGER est une suite optionnelle de gestion de l’énergie pour le superviseur.