/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    TR100 Wall Module

    Profitez d’une installation plus rapide et d’un contrôle plus intelligent grâce à un écran tactile familier qui peut émuler vos anciens modules muraux avec la simplicité du « plug & play ».

    Aperçu
    Qu’est-ce qui fait un bon module mural ? Nous avons passé des centaines d’heures à faire des tests pour trouver la bonne réponse. Il doit être facile à prendre en main et utilisable immédiatement. Il doit être rapide à installer et doit pouvoir s’adapter à une grande variété de systèmes et d’applications. Et il doit s’intégrer parfaitement au mur de n’importe quel bâtiment, qu’il soit ancien ou moderne.Caractéristiques et avantages:
    • Facile à prendre en main et à utiliser avec peu de, voire aucune, formation
    • Écrans et icônes simples, avec en option un cercle en couleur indiquant le statut de l’installation
    • L’affichage en verre est moderne et discret partout dans le bâtiment
    • Gain de temps et d’argent avec une installation et une mise en service plus rapides, et moins de rappels
    • Remplacement « plug & play » : peut identifier et émuler automatiquement de nombreux modules muraux Honeywell antérieurs
    • Le guide intégré pour la configuration minimise le besoin de formation ou de manuel d’utilisation
    • Simplifier l’inventaire : compatible avec de nombreux protocoles de bâtiment
    • Il offre au personnel un accès au système et une automatisation du bâtiment entièrement intégrée dans une interface intelligente et pratique.
    • Configuration de plusieurs types d’utilisateurs et de privilèges
    • Personnalisation de l’écran d’accueil pour les affichages actifs et inactifs
    • Options de suivi et d’affichage de la température, de l’humidité, du CO2
    • Prise en charge d’une vaste gamme de fonctions et de capteurs externes
    • Garantie Honeywell de 5 ans
    Certificats:
    • CE
    • FCC
    • ICES
    • Prop65
    • REACH
    • RoHs
    • UK
    • UL/cUL