Contrôleurs de zone et d’unités
Contrôleur compact VAV Merlin NX
Le contrôleur VAV compact Merlin NX fournit un contrôle flexible, librement programmable et axé sur la demande, il permet de réduire les dépenses d’énergie tout en améliorant la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le contrôleur Merlin NX Compact VAV fait partie de la famille MERLIN NX. La famille de contrôleurs unitaires Merlin NX fournit un contrôle flexible, librement programmable et axé sur la demande, permettant de réduire les dépenses d’énergie tout en améliorant la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes. Ces contrôleurs unitaires évolutifs et librement programmables BACnet MS/TP utilisent des outils d’ingénierie et de mise en service intelligents, ainsi que la technologie de bus Sylk. Plusieurs configurations flexibles peuvent être obtenues pour répondre à des applications spécifiques avec l’outil Arena NX (Niagara).
Caractéristiques et avantages:- Conception compacte pour les petites enceintes.
- Facile à installer sur les conduites rondes.
- Capteur DP intégré et actionneur de 5 Nm remplaçable sur le terrain avec une durée de fonctionnement de 90 s à 60 Hz (108 s à 50 Hz).
- Capteur DP bidirectionnel de grande précision pour obtenir des mesures précises même à un flux d’air faible.
- Prend en charge l’adaptation de la vitesse de transmission automatique pour la communication BACnet MS/TP.
- Adressage MAC automatique
- Borniers amovibles à code couleur pour simplifier le câblage et le remplacement.
- Prend en charge la programmation hors ligne et en ligne. La programmation en ligne permet une optimisation rapide des applications à l’aide d’un outil unique.
- Prend en charge le concept d’applications flexibles
- Mise en service en masse d’applications de contrôleur similaires
- Certifié UL916
- Certifié BTL, profil BACnet B-AAC
- Certificat CB
- Homologation CE
- Conforme à la norme FCC partie 15B.
- Conformité RoHS
- ic
Autres
- Brand
- CentraLine
Autres
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine