Commandes linéaires
Actionneur marche-arrêt 200-240V CA série VC
Actionneur marche-arrêt 200-240V CA série VC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les actionneurs marche-arrêt Honeywell série VC sont des actionneurs de commande à 2 positions (ouverture/fermeture). Ils sont utilisés avec les vannes hydroniques des séries VCZ1000, 1100, 6000 et 6100 dans un environnement intérieur normal pour permettre une ouverture/fermeture rapide afin de contrôler le débit d’eau chaude et/ou réfrigérée ou le débit d’eau glycolée à une concentration de 60 %. Ils sont conçus pour le contrôle marche-arrêt de « zone » des systèmes de chauffage/refroidissement, ou pour contrôler des applications individuelles de ventilo-convecteur, radiateur plinthe ou convecteur.
L’actionneur peut être commandé par un régulateur SPST basse tension ou tension secteur, tel qu’un thermostat de pièce ou un commutateur de débit. Les actionneurs de vanne de la série VC80 sont conçus pour être utilisés avec des thermostats électroniques câblés avec un anticipateur de série ou des thermostats de type « power-stealing ». Les actionneurs VC utilisent une course de cartouche actionnée par came pour résister aux coups de bélier. Les interrupteurs de fin de course internes empêchent les dépassements de moteur.
Caractéristiques et avantages :- Utiliser avec des vannes à deux ou trois voies
- Câble compatible Plenum
- Remplacement rapide et facile des pièces mobiles
- L’installation de la tête de l’actionneur ne nécessite pas de vidange du système
- Sécurité électronique sélectionnable/commutable normalement ouverte ou normalement fermée
- Course de cartouche actionnée par came pour résister aux coups de bélier
- Les interrupteurs de fin de course internes empêchent les dépassements de moteur
- Modèles marche/arrêt avec temporisation nominale de six secondes
- 89/336/ECC
- 73/23/EEC
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 65 degree Celsius
- Driving Power Consumption
- 6 watt
- Supply Voltage Frequency
- 50/60 hertz
- Supply Voltage
- 200-240 voltage alternating current
- Overall Width
- 94 millimetre
- Overall Depth
- 68 millimetre
- Brand
- Honeywell
- Minimum Operating Humidity
- 5 Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
- Switch Configuration
- SPST
- Actuator Type
- On-Off
- Includes
- 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 65 degree Celsius
- Driving Power Consumption
- 6 watt
- Supply Voltage Frequency
- 50/60 hertz
- Supply Voltage
- 200-240 voltage alternating current
- Overall Width
- 94 millimetre
- Overall Depth
- 68 millimetre
- Brand
- Honeywell
- Minimum Operating Humidity
- 5 Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 Percentage
- Switch Configuration
- SPST
- Actuator Type
- On-Off
- Includes
- 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 65 degree Celsius
- Driving Power Consumption : 6 watt
- Supply Voltage Frequency : 50/60 hertz
- Supply Voltage : 200-240 voltage alternating current
- Overall Width : 94 millimetre
- Overall Depth : 68 millimetre
- Brand : Honeywell
- Minimum Operating Humidity : 5 Percentage
- Maximum Operating Humidity : 95 Percentage
- Switch Configuration : SPST
- Actuator Type : On-Off
- Includes : 272866B Valve Flushing Cap voltage alternating current