Commandes linéaires
Série M6410/M7410 Actionneurs linéaires 3 pts à faible course pour vannes
Les servomoteurs linéaires à faible course des séries M6410 et M7410 sont utilisés avec les vannes de régulation linéaires à course de 2,5 mm ou 6,5 mm dans les systèmes de régulation hydronique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les séries M6410 et M7410 sont proposées avec une commande flottante 3-P, disponible pour actionner des vannes de 2,5 mm de course ou de 6,5 mm de course. Des modèles 24Vac et 230Vac sont disponibles, ainsi que des interrupteurs auxiliaires et un fonctionnement manuel, selon les besoins de l'application, pour une flexibilité maximale.
Autres
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
Autres
- Overall Depth
- 60 Millimeter-PRD
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Linear valves with 3 Point Signal inch
- Overall Depth : 60 Millimeter-PRD
- Brand : Honeywell
- For Use With : Linear valves with 3 Point Signal inch